ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M2

ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M2 0433-74-01-65
通常単価(税別)
7,852
税込単価
8,637
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・型式:TS-SP-M2・品名:専用0.1mm目盛り付きスケール

型番:

0433-74-01-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0433-74-01-65の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0433-74-01-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,852
( 8,637 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:TS-SP-M2
・品名:専用0.1mm目盛り付きスケール

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M2の型番0433-74-01-65のページです。 型番0433-74-01-65に関する仕様情報を記載しております。
ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M2
スケール・ルーペ用目盛板
2LEDスタンドルーペ TS-2
LED ライトルーペ M-100-2
スケールルーペ用スケール板
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械新潟精機(SK)新潟精機(SK)東京硝子器械
通常価格7,8521,029 -3,3344,0403,6004,244
通常出荷日9日目1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト