ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M1

ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M1 0433-74-01-64
通常単価(税別)
8,3497,851
税込単価
9,1848,636
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・型式:TS-SP-M1・品名:専用0.05mm目盛り付きスケール

型番:

0433-74-01-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0433-74-01-64の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0433-74-01-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3497,851
( 8,636 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:TS-SP-M1
・品名:専用0.05mm目盛り付きスケール

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M1の型番0433-74-01-64のページです。 型番0433-74-01-64に関する仕様情報を記載しております。
ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロスコープ用目盛板 TS-SP-M1
スケール・ルーペ用目盛板
リッジドボアスコープ用 ライトガイドケーブル(1.8m)
スケールルーペ用スケール板
スケールルーペ(目盛付)/交換用ガラススケール
スケールルーペ/ガラススケール
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン新潟精機(SK)京葉光器京葉光器
通常価格8,3491,029 -40,5643,6001,635 -1,773 -
通常出荷日9日目1日目〜12日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト