17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポケットミクロスコープ TS-SP

ポケットミクロスコープ TS-SP
通常単価(税別)
54,18854,984
税込単価
59,60760,482

【特長】・ズーム式でLED照明付きのストレートタイプ、正法型のポケットミクロス...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ポケットルーペ
  • ライト有無
    LEDライト有
  • 外径 (mm)
    最小:23.3/最大:30.0
  • 重量 (kg)
    0.16
  • 外形寸法 (mm)
    全長:最小137.2/最大180.0
  • 付属品
    8灯式高輝度白色LED照明、アイキャップ(目保護ラバー)、ライトコントロール付き電池ホルダー、円錐型光拡散機能付きアクリルガイド

ご注意

  • 鏡筒を上下させると、倍率(30×~50×)が可変。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    倍率

    (倍)

    型式

    最小発注数量
    30~50
    TS-SP-01
    1個
    70~100
    TS-SP-02
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,188
    ( 59,607 )
    7日目
    54,984
    ( 60,482 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ズーム式でLED照明付きのストレートタイプ、正法型のポケットミクロスコープです
    ・乱反射防止の特殊加工を施しているので目に優しく、像がとてもクリアーです
    ・被写界深度が深いため、1.5mm角ほどの物体であれば全体が焦点に入ります
    ・別売のデジタルカメラアダプターやUSBカメラアダプターを使ってデジタルカメラやUSBカメラを取付け、画像の撮影やパソコンへのキャプチャーができます

    ご注意

    • 鏡筒を上下させると、倍率(30×~50×)が可変。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポケットミクロスコープ TS-SPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケットミクロスコープ TS-SP
    LED照明拡大鏡 ENVL-B×6
    手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
    “ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
    カップ式ルーペ(ピント調節可)
    ルーペ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械京葉光器京葉光器ホーザン
    通常価格54,188-63,3514,24412,694 -2,025 -4,320
    通常出荷日7日目8日目5日目1日目1日目3日目
    商品タイプポケットルーペスタンド式照明拡大鏡手持ちルーペカップルーペカップルーペ手持ちルーペ
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    外径(mm)最小:23.3/最大:30.0230-80x55x953292
    重量(kg)0.161.9(レンズ含まず)0.355---
    外形寸法(mm)全長:最小137.2/最大180.0-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト