17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアロゾルモニタ 8532 0609-25-28-06

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアロゾルモニタ 8532

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0609-25-28-06

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】産業・作業環境衛生調査研究、室内および屋外環境調査研究、トナーなど粉じんを発するエレクトロニクス機器、トンネルを含む建設現場粉じん、自動車製造工程および耐久試験などに適しています。
・シースエアー方式により、室内環境から外気を含んだ空気まで、幅広い用途で安定的に測定します。
・重量分布(PM1、PM2.5、PM10、および総量)の同時測定(8533、8534)。
・カラータッチ統計処理トレンドスクリーンでのリアルタイムモニター可能です。
・持ち運びが便利なハンドヘルド型(8532、8534)。
【商品仕様】
・デジタル粉塵計
・型式:8532
・タイプ:ハンドヘルド(II)
・測定レンジ(mg/m^2):0.001~150
・測定方式:シースエアー90℃ 側方光散乱方式
・分解能:読み値の±0.1%または±0.01mg/m^2
・測定粒子径:0.1~10μm
・流量:1.4~3.0l/min
・流量精度:±5.0%
・ディスプレイ:3.5インチVGAカラータッチスクリーン
・データ出力:USB(本体/Host)、フラッシュメモリードライブ
・アナログ出力:-
・バッテリー:3600mAH Li-Ion
・外形寸法:125×121×316mm
・重量:1.5kg(バッテリー搭載時)
・電源:ACアダプタ100~240VAC(標準付属)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト