ファクトリーサプライ用品技術窓口

上皿天びん HS-1 分銅付 0906-65-51-14

上皿天びん HS-1 分銅付

通常単価(税別)
73,559
税込単価
80,915

【商品仕様】・品目:上皿天びん・高感度型(特定計量器)・型式:HS-1・秤量:...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0906-65-51-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0906-65-51-14の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0906-65-51-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,559
( 80,915 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:上皿天びん
・高感度型(特定計量器)
・型式:HS-1
・秤量:1kg
・感量:500mg
・秤量皿(mm):130φ
・皿・分銅材質:ステンレス製
・本体材質:ダイカスト製
・宝石軸受、宝石刃受使用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上皿天びん HS-1 分銅付の型番0906-65-51-14のページです。 型番0906-65-51-14に関する仕様情報を記載しております。
上皿天びん HS-1 分銅付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上皿天びん HS-1 分銅付
上皿天びん 分銅付 HS-100
上皿天びん 分銅付 HS-500
上皿天びん HS-2 分銅付
上皿天びん HS-200 分銅付
上皿天びん HS-5 分銅付
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格73,55945,74462,60898,60249,492186,903
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト