17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

まくら型分銅 M2級
アズワン
ニュートン分銅 OIML円筒型
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型
アズワン
上皿天びん MS-1 分銅付 0906-65-51-05

上皿天びん MS-1 分銅付

通常単価(税別)
61,662
税込単価
67,828
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・品目:上皿天びん・標準型(特定計量器)・型式:MS-1・秤量:1kg・感量:1g・秤量皿...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0906-65-51-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0906-65-51-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0906-65-51-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,662
    ( 67,828 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:上皿天びん
    ・標準型(特定計量器)
    ・型式:MS-1
    ・秤量:1kg
    ・感量:1g
    ・秤量皿(mm):130φ
    ・皿・分銅材質:ステンレス製
    ・本体材質:ダイカスト製

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    上皿天びん MS-1 分銅付の型番0906-65-51-05のページです。 型番0906-65-51-05に関する仕様情報を記載しております。
    上皿天びん MS-1 分銅付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    上皿天びん MS-1 分銅付
    上皿天びん MS-500 分銅付
    上皿天びん 分銅付 MS-5
    上皿天びん HS-1 分銅付
    上皿天びん標準型 MS-5 分銅付
    上皿天びん 分銅付 HS-100
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格61,66251,112176,51073,559176,51045,744
    通常出荷日7日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト