17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密分銅セット 計1kg 0906-65-53-22

精密分銅セット 計1kg

通常単価(税別)
22,512
税込単価
24,763
通常出荷日:15日目

【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています。・・国家検定付き(検定証印打刻済み)。...

詳細を確認

    ご注意

    • JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。

    型番:

    0906-65-53-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0906-65-53-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0906-65-53-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,512
    ( 24,763 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています。
    ・・国家検定付き(検定証印打刻済み)。
    ・※JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。
    【商品仕様】
    ・精密分銅セット
    ・セット内容:樹脂製ケース入り、ピンセット付き
    ・摘要:計1kg(500g~1g)
    ・適応天びん:MS-1
    ・材質:高品質ステンレス鋼
    ・用途:上皿天びんの計測用分銅です。

    ご注意

    • JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密分銅セット 計1kgの型番0906-65-53-22のページです。 型番0906-65-53-22に関する仕様情報を記載しております。
    精密分銅セット 計1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密分銅セット 計1kg
    精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット
    OIML型標準分銅 単体 F1級 5kg
    組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg
    精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏
    精密分銅(円筒型)
    メーカー東京硝子器械村上衡器コクゴ三商ケニス三商
    通常価格22,5128,000 -117,000135,00040,74053,000 -
    通常出荷日15日目在庫品1日目〜15日目19日目8日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト