17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター P2-3(内径20φmm用) 0774-60-90-43

マントルヒーター P2-3(内径20φmm用)

通常単価(税別)
22,026
税込単価
24,229
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・内径20φmm用・型式:P2-3・長さ(mm):300・電熱容量(W):150・注意事項...

詳細を確認

    ご注意

    • 各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です。割口部の仕上げはマジックテープです。

    型番:

    0774-60-90-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0774-60-90-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0774-60-90-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,026
    ( 24,229 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内径20φmm用
    ・型式:P2-3
    ・長さ(mm):300
    ・電熱容量(W):150
    ・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。

    ご注意

    • 各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です。割口部の仕上げはマジックテープです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マントルヒーター P2-3(内径20φmm用)の型番0774-60-90-43のページです。 型番0774-60-90-43に関する仕様情報を記載しております。
    マントルヒーター P2-3(内径20φmm用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マントルヒーター P2-3(内径20φmm用)
    マントルヒーター Pシリーズ
    ビーカー用マントルヒーター GB-2/3
    マントルヒーター P型(ファスナー式)
    マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L
    スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京技術研究所クライミング東京技術研究所
    通常価格22,02617,079 -18,236 -8,544 -65,4659,144 -
    通常出荷日8日目12日目〜7日目3日目〜15日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング