17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サルフォンメンブレンフィルター  0.2μ/0.45μ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サルフォンメンブレンフィルター 0.2μ/0.45μ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0421-40-75-27

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・非対称構造ポリエーテルサルフォンメンブレンフィルターです
・非対称構造のため、空隙率が高く高流量、低圧損、ロングライフを実現しました
・溶出物が極めて少なく、少量のリンスアップで非抵抗値の回復が得られます
・超純水製造アプリケーションやプロセス水の無菌化に適しています
・コード3形状(222 オーリング型)、シリコンOリング(変更可能)

ご注意

  • スチーム滅菌対応タイプもあります。詳しくはお問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
メンブレンフィルター
孔径(μm)
0.2
寸法(mm)
70Φ(内径30Φ)×250(外形寸法)
型式
YSPS-0.2PS-250P-Y3S
耐差圧
0.49MPa
耐熱(℃)
80
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト