17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガロン瓶用積み重ねコンテナー 0411-12-50-01

ガロン瓶用積み重ねコンテナー

通常単価(税別)
10,900
税込単価
11,990
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・型式:Gコンテナー・寸法:394×204×330・内形寸法:354×161×305mm・...

詳細を確認

    型番:

    0411-12-50-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0411-12-50-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0411-12-50-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,900
    ( 11,990 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:Gコンテナー
    ・寸法:394×204×330
    ・内形寸法:354×161×305mm
    ・材質:PP
    ・蓋:中仕切付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガロン瓶用積み重ねコンテナーの型番0411-12-50-01のページです。 型番0411-12-50-01に関する仕様情報を記載しております。
    ガロン瓶用積み重ねコンテナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガロン瓶用積み重ねコンテナー
    ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー
    マドコンライト(折りたたみコンテナー)
    洗浄瓶ホルダー
    サンプル瓶立
    試薬瓶転倒防止具
    メーカー東京硝子器械アズワンケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格10,90010,3556,555 -13,8008,735 -7,909 -
    通常出荷日3日目1日目6日目〜1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト