17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水栓蛇口付きタンク 300型 0419-32-04-46

水栓蛇口付きタンク 300型

通常単価(税別)
35,105
税込単価
38,616
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・タイプ:300型・容量(l):21.0・内径(mm):303・高さ(mm):300・本体...

詳細を確認

    型番:

    0419-32-04-46
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0419-32-04-46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0419-32-04-46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,105
    ( 38,616 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・タイプ:300型
    ・容量(l):21.0
    ・内径(mm):303
    ・高さ(mm):300
    ・本体・フタ・接合ソケット部材質:SUS 304
    ・シール部材質:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
    ・蛇口本体材質:真鍮
    ・蛇口パッキン材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    ・サイズ:15A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水栓蛇口付きタンク 300型の型番0419-32-04-46のページです。 型番0419-32-04-46に関する仕様情報を記載しております。
    水栓蛇口付きタンク 300型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水栓蛇口付きタンク 300型
    水栓蛇口付きタンク
    蛇口付容器
    ボールバルブ付タンク 280/300/360型
    テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
    蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格35,10532,169 -29,958 -35,709 -11,100 -27,649 -
    通常出荷日17日目17日目1日目〜6日目1日目〜8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト