17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールバルブ付タンク 400型 0419-32-04-60

ボールバルブ付タンク 400型

通常単価(税別)
60,271
税込単価
66,298
通常出荷日:6日目

【特長】耐薬品性にすぐれています。【商品仕様】・ボールバルブ付きタンク・タイプ:400型・容量(l):...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0419-32-04-60
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0419-32-04-60の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0419-32-04-60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,271
    ( 66,298 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐薬品性にすぐれています。
    【商品仕様】
    ・ボールバルブ付きタンク
    ・タイプ:400型
    ・容量(l):50.2
    ・内径(mm):402
    ・高さ(mm):400
    ・本体・フタ・接合ソケット部材質:SUS 304
    ・シール部材質:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
    ・ボールバルブ本体部材質:SUS316
    ・サイズ:1/2(15A)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボールバルブ付タンク 400型の型番0419-32-04-60のページです。 型番0419-32-04-60に関する仕様情報を記載しております。
    ボールバルブ付タンク 400型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボールバルブ付タンク 400型
    ボールバルブ付タンク 280/300/360型
    ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FLシリーズ
    ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ
    ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ
    密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格60,27135,709 -49,752 -39,400 -45,381 -20,061 -
    通常出荷日6日目6日目8日目〜1日目〜8日目〜19日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト