17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鰐口クリップ付除電ブラシ スタック181 0553-25-11-25

鰐口クリップ付除電ブラシ スタック181

通常単価(税別)
14,186
税込単価
15,605
通常出荷日:5日目

【特長】基板の残渣除去、作業手袋をした現場にグランドコードでアースして作業効率アップ。・連続した作業で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブラシタイプ
  • 毛材
    繊維
  • 全長(mm)
    310
  • 毛丈(mm)
    50
  • ブラシ長(mm)
    180
  • 型式
    STAC181
  • 毛材詳細
    ストロングカーボン繊維

型番:

0553-25-11-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【特長】基板の残渣除去、作業手袋をした現場にグランドコードでアースして作業効率アップ。
・連続した作業でも除電効果は変わりません。
・プッシュボタンと鰐口を作業台に応じて使い分けられます。
・グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
・耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
【商品仕様】
・0.15mm繊維 樹脂柄ハンドルタイプ
・型式:スタック181
・ブラシ有効長(mm):180
・毛丈(mm):50

0553-25-11-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラシタイプ
毛材
[その他] 繊維
全長(mm)
310
毛丈(mm)
50
ブラシ長(mm)
180
型式
STAC181
毛材詳細
ストロングカーボン繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0553-25-11-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,186
( 15,605 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】基板の残渣除去、作業手袋をした現場にグランドコードでアースして作業効率アップ。
・連続した作業でも除電効果は変わりません。
・プッシュボタンと鰐口を作業台に応じて使い分けられます。
・グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
・耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
【商品仕様】
・0.15mm繊維 樹脂柄ハンドルタイプ
・型式:スタック181
・ブラシ有効長(mm):180
・毛丈(mm):50

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鰐口クリップ付除電ブラシ スタック181の型番0553-25-11-25のページです。 型番0553-25-11-25に関する仕様情報を記載しております。
鰐口クリップ付除電ブラシ スタック181のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鰐口クリップ付除電ブラシ スタック181
除電ブラシ ハード 小判型
除電ブラシ ソフト 製図払い
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
メーカー東京硝子器械トラスコ中山トラスコ中山スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク
通常価格14,18610,1149,9436,100 -44,87923,070
通常出荷日5日目1日目1日目9日目〜9日目9日目
商品タイプブラシタイプ小型タイプブラシタイプハケタイプブラシタイプブラシタイプ
毛材繊維モノエイトサンダーロンその他その他その他
全長(mm)310120270-10001000
毛丈(mm)501365-3030
ブラシ長(mm)180110145-10001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト