17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

除電ブラシ ノンスパーク
アキレス
除電ブラシ F-60
ホーザン
静電気除去テープブラシ STAC404
東京硝子器械
アクリルカーボン除電ブラシ スタック3000 0553-25-11-58

アクリルカーボン除電ブラシ スタック3000

通常単価(税別)
18,659
税込単価
20,525
通常出荷日:5日目

【特長】アクリル炭素系カーボン繊維7μ(線径)の静電気除去繊維を、1束6000本に結束したブロックを7...

詳細を確認

型番:

0553-25-11-58
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【特長】アクリル炭素系カーボン繊維7μ(線径)の静電気除去繊維を、1束6000本に結束したブロックを7mm間隔でアルミテープに植毛(1mまたは3m)、高い除電性能を備えています。
・機械取付けタイプで、静電気除去に有効です。
・事務ハサミでカットできます。
・スタック3000は広範囲の除電が可能です。
・アース機能付き。
【商品仕様】
・ピッチタイプ アース線付属
・型式:スタック3000
・ブラシ有効長(mm):3000
・毛丈(mm):45

0553-25-11-58の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラシタイプ
毛材
カーボンブラック繊維
全長(mm)
3050
毛丈(mm)
45
ブラシ長(mm)
3000
型式
STAC3000
毛材詳細
アクリルカーボン炭素繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0553-25-11-58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,659
( 20,525 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】アクリル炭素系カーボン繊維7μ(線径)の静電気除去繊維を、1束6000本に結束したブロックを7mm間隔でアルミテープに植毛(1mまたは3m)、高い除電性能を備えています。
・機械取付けタイプで、静電気除去に有効です。
・事務ハサミでカットできます。
・スタック3000は広範囲の除電が可能です。
・アース機能付き。
【商品仕様】
・ピッチタイプ アース線付属
・型式:スタック3000
・ブラシ有効長(mm):3000
・毛丈(mm):45

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルカーボン除電ブラシ スタック3000の型番0553-25-11-58のページです。 型番0553-25-11-58に関する仕様情報を記載しております。
アクリルカーボン除電ブラシ スタック3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルカーボン除電ブラシ スタック3000
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
除電ブラシ ハード 小判型
除電ブラシ ソフト 製図払い
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
メーカー東京硝子器械スタック・アンド・オプティークトラスコ中山トラスコ中山スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク
通常価格18,65923,07010,1149,9436,100 -44,879
通常出荷日5日目9日目1日目1日目9日目〜9日目
商品タイプブラシタイプブラシタイプ小型タイプブラシタイプハケタイプブラシタイプ
毛材カーボンブラック繊維その他モノエイトサンダーロンその他その他
全長(mm)30501000120270-1000
毛丈(mm)45301365-30
ブラシ長(mm)30001000110145-1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト