17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルカーボン除電ブラシ スタック203 0553-25-11-57

アクリルカーボン除電ブラシ スタック203

通常単価(税別)
7,679
税込単価
8,447
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】アクリル炭素系カーボン繊維7μ(線径)の静電気除去繊維を、1束6000本に結束したブロックを7...

詳細を確認

    型番:

    0553-25-11-57
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0553-25-11-57の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0553-25-11-57
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,679
    ( 8,447 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】アクリル炭素系カーボン繊維7μ(線径)の静電気除去繊維を、1束6000本に結束したブロックを7mm間隔でアルミテープに植毛(1mまたは3m)、高い除電性能を備えています。
    ・機械取付けタイプで、静電気除去に有効です。
    ・事務ハサミでカットできます。
    ・スタック3000は広範囲の除電が可能です。
    ・アース機能付き。
    【商品仕様】
    ・ピッチタイプ アース線付属
    ・型式:スタック203
    ・ブラシ有効長(mm):1000
    ・毛丈(mm):45

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクリルカーボン除電ブラシ スタック203の型番0553-25-11-57のページです。 型番0553-25-11-57に関する仕様情報を記載しております。
    アクリルカーボン除電ブラシ スタック203のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクリルカーボン除電ブラシ スタック203
    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
    スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き
    ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45
    ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75
    メーカー東京硝子器械スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格7,6793,785 -23,0706,4008,60012,200
    通常出荷日在庫品1日目9日目9日目1日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト