17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

目盛付二重食缶 8L 0153-32-03-41

目盛付二重食缶 8L

通常単価(税別)
46,58444,622
税込単価
51,24249,084
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】二段・三段に重ねても取っ手部分を工夫しているので、スタッキングがとてもスマートです。・取っ手の...

詳細を確認

    型番:

    0153-32-03-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0153-32-03-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0153-32-03-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,58444,622
    ( 49,084 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】二段・三段に重ねても取っ手部分を工夫しているので、スタッキングがとてもスマートです。
    ・取っ手のバネの先端部分も溶接により丸めてあり、安全加工が施されています。
    ・二重構造蓋なので保温性に優れています。
    【商品仕様】
    ・18-8(SUS304) クリップなし
    ・品名:8L
    ・内径×高さ(mm):φ280×205H

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    目盛付二重食缶 8Lの型番0153-32-03-41のページです。 型番0153-32-03-41に関する仕様情報を記載しております。
    目盛付二重食缶 8Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    目盛付二重食缶 8L
    目盛付二重食缶 10L クリップ付
    ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L
    ステンレス運搬用密閉容器 5L
    ガソリン携行缶(ステンレス製)
    有機溶媒安全保存容器 そるべん缶
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械MONOVATE(旧:日東金属工業)三商エスコSUGIYAMAGEN
    通常価格46,58456,74165,50515,00024,900 -32,000 -
    通常出荷日6日目6日目8日目2日目1日目〜11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト