ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】割れにくく軽量で丈夫な製品です。
・真空引きについては1Torrまで可能です。
・小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
・置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
【商品仕様】
・本体
・型式:MVP-100MV
・摘要:バルブ付
・材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)
・使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)
・有効内寸(mm):φ110×136H
・寸法(mm):φ156×254Hmm

アズワン
小型真空ポット

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤

アズワン
小型真空デシケーター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
真空デシケーター VL・VL-C
0通常価格(税別):76,623円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):3,200円~

アズワン
デシケーター LH・LL
4.5通常価格(税別):3,000円~

アズワン
スペースドライ
4通常価格(税別):32,242円

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
0通常価格(税別):6,043円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~