ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・柄が丸棒状のため、缶に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに...
型番:
【特長】・柄が丸棒状のため、缶に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます。・・柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます。【商品仕様】・品名:スタンダードループ・品番:IO2009N・寸法(mm):・ループ内径:3 ・線径:0.5 ・長さ:270・・棒柄の太さ:2Φ・入数(本):100
アズワン
アルミニウム板
光
スミホリデー厚板(5mm)シリーズ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東京硝子器械
ループ 細棒柄 Φ3 100本入
通常価格(税別):52,872円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード