17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブバッグ L 100枚入 0425-23-67-13

オートクレーブバッグ L 100枚入

通常単価(税別)
20,474
税込単価
22,521
通常出荷日:7日目

【特長】生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。・121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。...

詳細を確認

    型番:

    0425-23-67-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0425-23-67-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0425-23-67-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,474
    ( 22,521 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
    ・121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
    ・破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
    ・写真の口締め用タイ付は付属しません。別売(651-23-67-04)になります。
    【商品仕様】
    ・品名:オートクレーブバッグ 廃棄物滅菌用
    ・サイズ:L
    ・色:グレイ
    ・寸法(mm):500×700
    ・入数(枚):100
    ・材質:HDPE-PP製
    ・写真のベルトは別売です。(621-23-67-04)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートクレーブバッグ L 100枚入の型番0425-23-67-13のページです。 型番0425-23-67-13に関する仕様情報を記載しております。
    オートクレーブバッグ L 100枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートクレーブバッグ L 100枚入
    ピタフォルテ 100枚入
    東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入
    オートクレーブバッグ 640×890 橙 200入
    静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ
    エスクリニカパック M 200枚入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格20,47415,60024,35441,3962,75525,838
    通常出荷日7日目6日目8日目8日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト