17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械) 0915-66-35-32

pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)

通常単価(税別)
43,347
税込単価
47,682
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・型式:9107APMD・品名:ゲル3-in-1(トリス用)・用途:生化学/製薬、タンパク...

詳細を確認

    型番:

    0915-66-35-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0915-66-35-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0915-66-35-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,347
    ( 47,682 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:9107APMD
    ・品名:ゲル3-in-1(トリス用)
    ・用途:生化学/製薬、タンパク質・TRIS・酸素・イオウ
    ・温度測定範囲(℃):0~60
    ・本体材質:エポキシ
    ・pH測定範囲:0~14

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)の型番0915-66-35-32のページです。 型番0915-66-35-32に関する仕様情報を記載しております。
    pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)
    ORP複合電極 一般用 0606-66-02-54(東京硝子器械)
    コンパクト電気伝導率計 0830-80-77-31(東京硝子器械)
    pH電極
    TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計
    pH複合電極(キャルメモ)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商アズワン
    通常価格43,34729,00233,73228,500166,50026,494 -
    通常出荷日11日目6日目4日目1日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト