17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングル 0990-57-49-94

マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングル

通常単価(税別)
9,2228,817
税込単価
10,1449,699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・型式:YS-7100BDX・全長(mm):100・反刀 横アングル

詳細を確認

    型番:

    0990-57-49-94
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0990-57-49-94の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-57-49-94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,2228,817
    ( 9,699 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:YS-7100BDX
    ・全長(mm):100
    ・反刀 横アングル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングルの型番0990-57-49-94のページです。 型番0990-57-49-94に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングル
    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜
    ハマー HSB534-08 マイクロ剪刀 80㎜
    カーボンファイバーピンセット IDEAL 259CF
    KFIピンセット K-34 SUS420J2
    斬鉄帯のこ盤/替刃
    メーカー東京硝子器械三商三商三商三商アズワン
    通常価格9,22242,74045,2006,3802,2248,600 -
    通常出荷日8日目2日目2日目9日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト