17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析用アルミ皿 小 φ8 100個入

通常単価(税別)
11,647
税込単価
12,812
通常出荷日:6日目

【特長】プラスチック製と違って帯電しないため紛体を扱う場合などに便利です。・ディスポタイプです。【商品...

詳細を確認

    型番:

    0123-65-52-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0123-65-52-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0123-65-52-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,647
    ( 12,812 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】プラスチック製と違って帯電しないため紛体を扱う場合などに便利です。
    ・ディスポタイプです。
    【商品仕様】
    ・品名:分析用アルミ皿 計量用バランストレイ
    ・型式:AX-ROUND-PAN-S
    ・容量(mL):0.05
    ・寸法(mm):φ8
    ・入数(個):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    分析用アルミ皿 小 φ8 100個入の型番0123-65-52-01のページです。 型番0123-65-52-01に関する仕様情報を記載しております。
    分析用アルミ皿 小 φ8 100個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分析用アルミ皿 小 φ8 100個入
    分析用アルミ皿 中 φ12 100個入
    ステンレストールビーカー 容量 0.8L
    ラボペール 本体 容量(L) 3
    ステンレスコップ WI
    ニッケルビーカー
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスケニスケニス
    通常価格11,64711,6472,7998,3421,89928,500 -
    通常出荷日6日目17日目4日目6日目4日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト