ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    検電器 3481

    検電器 3481 0597-76-07-30
    通常単価(税別)
    4,800
    税込単価
    5,280
    通常出荷日:5日目

    【特長】・コンパクトなサイズで安全に検電できます。・感度調整機能付きで、使用環境・対象により最適な感度...

    詳細を確認

    型番:

    0597-76-07-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-76-07-30の仕様・寸法情報

    商品区分
    検電器
    測定範囲:交流電圧(V)
    40~600
    検出方式
    非接触式
    感度調節機能
    あり
    電池残量チェック機能
    あり
    オートパワーオフ機能
    あり
    LEDライト機能
    あり
    電源
    LR44×2
    メーカー
    日置電機
    メーカー品番
    3481
    寸法
    20×15×126
    本体質量
    30
    付属品
    取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-76-07-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,800
    ( 5,280 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトなサイズで安全に検電できます。
    ・感度調整機能付きで、使用環境・対象により最適な感度で検電します。
    ・便利なペンライト付きで手元を照らします。
    【商品仕様】
    ・型式:3481
    ・動作電圧範囲:AC40~600V(IV2mm^2相当の絶縁電線に接触した状態)
    ・ペンライト:付
    ・動作対象周波数:50/60Hz
    ・動作表示:赤色LED点滅および断続ブザー音
    ・オートパワーオフ:電源投入から約3分経過後に電源オフ
    ・電池チェック:白色LED発光
    ・電源:アルカリボタン電池(LR44)×3
    ・連続使用時間:約5時間(電源ON待機状態)
    ・寸法:20×15×126Hmm(突起物を含まず)
    ・質量:約30g(電池を含む)
    ・使用温湿度範囲:0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと)
    ・保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
    ・適合規格:測定カテゴリ CATIV600V(予想される過渡過電圧8000V)、安全性 EN61010-1 汚染度2個、EMC*EN61326
    ・付属品:アルカリボタン電池(LR44)×3、取扱説明書

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    検電器 3481の型番0597-76-07-30のページです。 型番0597-76-07-30に関する仕様情報を記載しております。
    検電器 3481のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    検電器 3481
    検相・検電器
    AC50-600V 検電器
    AC・DC50-600V 検電器
    AC80-7000V 検電器
    100-240V AC検電器
    メーカー東京硝子器械アズワンエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,8009,2003,7107,70019,990858
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目2日目
    商品区分検電器検相器検電器検電器検電器検電器
    測定範囲:交流電圧(V)40~600100~100050~60050~60080~7000100~240
    検出方式非接触式非接触式接触式接触式非接触式接触式
    感度調節機能ありなしありありなしなし
    電池残量チェック機能ありありありありありなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト