17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオン電極 9609BNWP 0915-66-51-23

イオン電極 9609BNWP

通常単価(税別)
129,937
税込単価
142,931

【特長】豊富な種類で広い測定範囲、選択性の高いイオン複合電極です。・他にNH4...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 標準液添加剤は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0915-66-51-23
解除
    数量:

    0915-66-51-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0915-66-51-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    129,937
    ( 142,931 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】豊富な種類で広い測定範囲、選択性の高いイオン複合電極です。
    ・他にNH4^+・Br^-・Cd^2+・CN^-・BF4^-・I^-・Pb^2+・Nox・ClO4^-・Ag^+/S^2-界面活性剤(滴定用)・SCN^-・水硬度があります。
    【商品仕様】
    ・型式:9609BNWP
    ・種類:F^-
    ・測定範囲(ppm):0.02~飽和

    ご注意

    • 標準液添加剤は別売です。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イオン電極 9609BNWPの型番0915-66-51-23のページです。 型番0915-66-51-23に関する仕様情報を記載しております。
    イオン電極 9609BNWPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イオン電極 9609BNWP
    イオン電極 9707BNWP
    pH複合電極 8220BNWP(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    イオン電極 1本(アズワン)
    イオン計 LAQUAtwin 硝酸イオン濃度測定器具一式
    イオン電極(コネクター防水仕様)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンケニスサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格129,937126,74091,990126,350 -46,000126,350 -
    通常出荷日7日目6日目11日目1日目〜9日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました