17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリープレート 174×174 H135.10

通常単価(税別)
27,568
税込単価
30,325
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・型式:H135.10・品名:Suarer Carrier without Handle・...

詳細を確認

    型番:

    0969-63-08-92
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-63-08-92の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-08-92
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,568
    ( 30,325 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:H135.10
    ・品名:Suarer Carrier without Handle
    ・プレート寸法(mm):174×174

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャリープレート 174×174 H135.10の型番0969-63-08-92のページです。 型番0969-63-08-92に関する仕様情報を記載しております。
    キャリープレート 174×174 H135.10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャリープレート 174×174 H135.10
    10連式ホットスターラーMS-H-S10(DLAB)
    10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)
    ホットプレート付マグネチックスターラー
    ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)
    多連式ホットスターラー F-614H/F-616H
    メーカー東京硝子器械アズワンDLAB東京理化器械三商東京硝子器械
    通常価格27,568149,381149,381122,000122,000205,285 -
    通常出荷日8日目1日目1日目9日目19日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト