17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバスピン6 PES 10K 25入 0355-23-37-25

ビバスピン6 PES 10K 25入

通常単価(税別)
30,546
税込単価
33,601
通常出荷日:6日目

【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。・・過遠心によるバッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

    型番:

    0355-23-37-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0355-23-37-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0355-23-37-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,546
    ( 33,601 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
    ・・過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
    ・・高速遠心に耐久可能なポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
    ・・濃縮状態を確認できる目盛付き。
    【商品仕様】
    ・品名:“ビバスピン6"超高速遠心式 ろ過ユニット
    ・型式:VS0601
    ・分画分子量:MWCO 10,000
    ・フィルタ材質:PES
    ・・材質:PES(膜) PC(フィルタ容器) PC(遠心管)
    ・・有効ろ過面積:2.5cm^2
    ・・最高試料量:6ml
    ・・チューブ:コニカルチューブ15ml
    ・・デッドストップ容量:30μl
    ・・推奨遠心力(xg):5、000
    ・・有効遠心力(xg):2、000~8、000
    ・入数(個):25

    ご注意

    • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビバスピン6 PES 10K 25入の型番0355-23-37-25のページです。 型番0355-23-37-25に関する仕様情報を記載しております。
    ビバスピン6 PES 10K 25入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビバスピン6 PES 10K 25入
    ビバスピン500 PES 10K 25入
    ビバスピン500 PES 5K/10K
    三商 小型遠心機 SCG10K
    クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)
    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ
    メーカー東京硝子器械ザルトリウス東京硝子器械三商アドバンテック東洋ケニス
    通常価格30,54618,60050,39146,7093,97221,027
    通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト