17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

0405-22-92-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0405-22-92-34の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0405-22-92-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,142
( 2,356 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:バスケット
・外形寸法(mm):484×363×160H

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バスケット 外形480×360×160mmの型番0405-22-92-34のページです。 型番0405-22-92-34に関する仕様情報を記載しております。
バスケット 外形480×360×160mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスケット 外形480×360×160mm
バスケット 外形480×360×160mm 東京硝子器械
角型ステンレスバスケット
スギコ DX丸ざるφ360x125
ミニバスケット
ワイヤーバスケット
メーカー東京硝子器械東京硝子器械SUGICOSUGICOLEC日本メタルワークス
通常価格2,1422,1425,818 -74692118,514
通常出荷日3日目3日目1日目7日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト