17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランスファーセット P96009S 0425-28-53-31

トランスファーセット P96009S

通常単価(税別)
20,969
税込単価
23,066
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・型式:P96009S・寸法(mm):80.9×121.6×12.8H・PP・専用トレイ付...

詳細を確認

    型番:

    0425-28-53-31
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0425-28-53-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0425-28-53-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,969
    ( 23,066 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:P96009S
    ・寸法(mm):80.9×121.6×12.8H
    ・PP・専用トレイ付き
    ・入数(枚):50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トランスファーセット P96009Sの型番0425-28-53-31のページです。 型番0425-28-53-31に関する仕様情報を記載しております。
    トランスファーセット P96009Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トランスファーセット P96009S
    96ピンマイクロプレートP96005S 50枚
    ミニP型シャーレ MINIP-2
    96穴ディーププレート P96D07N 1入×20
    ビオラモ細胞培養プレート
    ファルコン セルカルチャープレート 3046
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械アズワンケニス
    通常価格20,96914,3153,60013,0058,094 -25,631
    通常出荷日7日目6日目2日目9日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト