17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポトレー D-3 200枚入 0734-22-40-05

ディスポトレー D-3 200枚入

通常単価(税別)
41,329
税込単価
45,462
通常出荷日:9日目

【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。・丈...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0734-22-40-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0734-22-40-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0734-22-40-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,329
    ( 45,462 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。
    ・丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。
    ・オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。
    ・処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。
    ・廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。
    【商品仕様】
    ・品目:ディスポトレー
    ・型式:D-3
    ・サイズ(mm):290×180×30
    ・AC滅菌:◯
    ・EOG滅菌:◯
    ・耐水性:◯
    ・入数(枚):100×2袋

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ディスポトレー D-3 200枚入の型番0734-22-40-05のページです。 型番0734-22-40-05に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポトレー D-3 200枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポトレー D-3 200枚入
    ディスポトレー D-1 200枚入
    ディスポトレー D-2 200枚入
    ディスポトレー L 500枚入
    ディスポトレー LL 400枚入
    ラミトレー S 1200枚入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格41,32923,19028,13752,87262,76661,363
    通常出荷日9日目9日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト