17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験管ミキサー ラボダンサー

通常単価(税別)
17,728
税込単価
19,501
通常出荷日:11日目

【特長】試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。・直径30mmまでの試験管...

詳細を確認

    型番:

    0969-63-29-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-63-29-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-29-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,728
    ( 19,501 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。
    ・直径30mmまでの試験管や遠心管などが利用できます。
    【商品仕様】
    ・型式:LAB DANCER
    ・回転数(rpm):2800固定
    ・モーター:AC形
    ・外形寸法:100φmm×70Hmm
    ・重量:0.55kg
    ・電源:AC100~240V 50/60Hz 0.02A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試験管ミキサー ラボダンサーの型番0969-63-29-03のページです。 型番0969-63-29-03に関する仕様情報を記載しております。
    試験管ミキサー ラボダンサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験管ミキサー ラボダンサー
    試験管
    試験管(IWAKI)
    ディスポーザブルガラス試験管
    培養試験管
    ねじ口試験管
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスアズワンケニスマルエム
    通常価格17,7283,814 -11,484 -17,708 -12,804 -14,180 -
    通常出荷日11日目6日目4日目1日目〜6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト