17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED充電式懐中電灯 0870-75-23-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED充電式懐中電灯

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0870-75-23-01

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】2wayの使い方ができます。懐中電灯として、またはフラップライトでアウトドアや暗い場所での作業・防災対策用などにお使いいただけます。
・スポットライトには12個のLED、フラップライトには18個のLEDを使用し強力な照射が行えます。(150m)
・付属の充電コードで充電するので、面倒な電池交換は不要です。
・充電費用は、10時間でわずか1円なので経済的です。
【商品仕様】
・充電池定格容量:2000mAH
・使用回数:電池交換不要で500回以上再充電が可能
・連続使用可能時間:スポットライト18時間、フラップライト12時間
・高反射リフレクター:照射距離 約150m
・定格電圧:100V~220V
・周波数:50Hz~60Hz
・定格消費電力:0.8W
・重量:本体404g、充電コード31g
・充電時間最大:16時間

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト