17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

希釈瓶 PPCO 205mL 12入 0656-22-18-41

希釈瓶 PPCO 205mL 12入

通常単価(税別)
17,907
税込単価
19,698
通常出荷日:6日目

【特長】液もれ防止タイプでオートクレーブ可。 ±4mLまで正確に計量可能。 強酸・アルコール・塩基に耐...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.205

ご注意

  • 容量はネックまで入れた場合です。

型番:

0656-22-18-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0656-22-18-41の仕様・寸法情報

容量(L)
0.205
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0656-22-18-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,907
( 19,698 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】液もれ防止タイプでオートクレーブ可。 ±4mLまで正確に計量可能。 強酸・アルコール・塩基に耐性。 界面活性剤(Tween)入り洗剤で繰り返し洗浄可能です。
【商品仕様】
・容量(mL):205


・寸法(mm):45×45×153H
・キャップタイプ:38

・品番:2505-0280
・入数(本):12
・キャップ材質:PP 使用温度範囲:-40~121℃

ご注意

  • 容量はネックまで入れた場合です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

希釈瓶 PPCO 205mL 12入の型番0656-22-18-41のページです。 型番0656-22-18-41に関する仕様情報を記載しております。
希釈瓶 PPCO 205mL 12入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
希釈瓶 PPCO 205mL 12入
三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
PE広口瓶 白 250ml 60本入
PE広口瓶 白 50ml 230本入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格17,90714,52717,8028,6024,38012,478
通常出荷日6日目6日目7日目7日目7日目7日目
容量(L)0.2050.50.50.10.250.05

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト