17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4L 0656-22-05-71

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4L

通常単価(税別)
11,260
税込単価
12,386
通常出荷日:10日目

【特長】1Lごとの目盛と一体成型のハンドル付です。 蒸留水、試薬、溶液の採取、分配に最適。【商品仕様】...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    4

型番:

0656-22-05-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0656-22-05-71の仕様・寸法情報

容量(L)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0656-22-05-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,260
( 12,386 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】1Lごとの目盛と一体成型のハンドル付です。 蒸留水、試薬、溶液の採取、分配に最適。
【商品仕様】
・容量(l):4
・胴径×高さ(mm):154×335
・キャップタイプ:38-430
・品番:2318-0010JP
・・キャップ材質:PP
・・内径:6.3~8mmのチューブが適合するアダプター付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4Lの型番0656-22-05-71のページです。 型番0656-22-05-71に関する仕様情報を記載しております。
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4L
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20L
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L
ナルゲン活栓付角型瓶
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
大型透明角型瓶クリアボーイ 9L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格11,26024,30118,10826,37336,68627,874
通常出荷日10日目6日目6日目1日目6日目6日目
容量(L)420109209

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト