17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入 0656-22-18-30

東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

通常単価(税別)
7,260
税込単価
7,986

【特長】キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です。液だれ防止。【...

詳細情報を確認する

型番:

0656-22-18-30
解除
    数量:

    0656-22-18-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-22-18-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,260
    ( 7,986 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です。液だれ防止。
    【商品仕様】
    ・容量(mL):500
    ・胴径×高さ(mm):73×224
    ・キャップタイプ:28
    ・カラー:青
    ・品番:2422-3500
    ・入数(本):6
    ・キャップ/チューブ/ノズル材質:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入の型番0656-22-18-30のページです。 型番0656-22-18-30に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入
    サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入
    洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入
    洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入
    洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入
    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
    メーカー東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
    通常価格7,2606,7977,2607,2607,2601,413 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました