17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAメスフラスコ 10mL 0770-11-09-01

PFAメスフラスコ 10mL

通常単価(税別)
22,071
税込単価
24,278
通常出荷日:7日目

【特長】オートクレーブ可。【商品仕様】・PFA製 クラスA・容量(mL):10・公差(ml):±0.0...

詳細を確認

    型番:

    0770-11-09-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0770-11-09-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,071
    ( 24,278 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】オートクレーブ可。
    【商品仕様】
    ・PFA製 クラスA
    ・容量(mL):10
    ・公差(ml):±0.04
    ・本体高さ(mm):90
    ・DIN:GL18
    ・栓材質:PFA(スクリューキャップ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFAメスフラスコ 10mLの型番0770-11-09-01のページです。 型番0770-11-09-01に関する仕様情報を記載しております。
    PFAメスフラスコ 10mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAメスフラスコ 10mL
    アロー メスフラスコ 10ml
    VITLAB メスフラスコ(PFA)
    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml
    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml
    VITLAB 丸底フラスコ(PFA)
    メーカー東京硝子器械三商レオナ三商アズワンレオナ
    通常価格22,0712,25026,801 -2,5502,300 -17,559 -
    通常出荷日7日目2日目9日目2日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト