17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バブラーI型 36φ×60H 0065-13-30-03

バブラーI型 36φ×60H

通常単価(税別)
10,345
税込単価
11,380
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・本体外径(Φ.mm):36・本体高さ(.mm):60・枝外径(.Φmm):8

    型番:

    0065-13-30-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0065-13-30-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0065-13-30-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,345
    ( 11,380 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・本体外径(Φ.mm):36
    ・本体高さ(.mm):60
    ・枝外径(.Φmm):8

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バブラーI型 36φ×60Hの型番0065-13-30-03のページです。 型番0065-13-30-03に関する仕様情報を記載しております。
    バブラーI型 36φ×60Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バブラーI型 36φ×60H
    バブラーI型
    シリンジ ハンディーペッター1型用
    共通摺合連結管 減圧用・ストレート型
    F透明短型縮小アダプター
    共通摺合付三方コックⅡ型
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械柴田科学アズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格10,3459,610 -19,648 -6,370 -11,143 -10,545 -
    通常出荷日6日目3日目8日目〜1日目〜11日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト