17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナー 9×12mm PP 100入 0457-17-80-07

インナー 9×12mm PP 100入

通常単価(税別)
11,525
税込単価
12,678
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・適合チューブ (mm):内径9×外径12・寸法 L (mm):23・寸法 d1 (Φ):...

詳細を確認

    型番:

    0457-17-80-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0457-17-80-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0457-17-80-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,525
    ( 12,678 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適合チューブ (mm):内径9×外径12
    ・寸法 L (mm):23
    ・寸法 d1 (Φ):12
    ・寸法 d2 (Φ):8.8
    ・寸法 d3 (Φ):7.0
    ・入数(個):100
    ・材質:PP製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インナー 9×12mm PP 100入の型番0457-17-80-07のページです。 型番0457-17-80-07に関する仕様情報を記載しております。
    インナー 9×12mm PP 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インナー 9×12mm PP 100入
    フレヤード・ユニオン 8/10mm PP
    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入
    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 東京硝子器械
    サービスチーズユニオン 3/8in 1/4 PP 10入
    メスハーフ PT1/2 φ12 5個入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,5254,300 -18,15718,15711,60010,400
    通常出荷日7日目6日目〜11日目11日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト