17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2

パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2

通常単価(税別)
9,80012,200
税込単価
10,78013,420
通常出荷日:7日目~8日目

東京硝子器械 送液機器 パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    パネル・ユニオン
  • 寸法C (mm)
    10
  • 寸法G (mm)
    2
  • 寸法R (mm)
    3
  • 材質
    PP製
  • 内容量
    5個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • PT

  • T

  • 寸法A1(mm)

  • 寸法A2(mm)

  • 寸法二面幅B(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 寸法P(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

品番

PT

T

寸法A1

(mm)

寸法A2

(mm)

寸法二面幅B

(mm)

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法P

(mm)

寸法L

(mm)

内容量

最小発注数量
PMZ-03-03
3/8
M25
14
14
29
20
6
Φ32
30
5個
1個
PMZ-04-04
1/2
M30
16
16
36
26
10
Φ40
36
5個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
7日目
12,200
( 13,420 )
8日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 送液機器 パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2
フレヤード・ユニオン 8/10mm PP
チューブコネクターL型 VPL306
ルアーフィッティング VPRF406
チューブコネクターI型 VPI126
スプリング式チェックバルブ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格9,800-4,300 -2,2451,2251,7341,224
通常出荷日7日目〜6日目〜6日目7日目6日目10日目
商品タイプその他その他チューブ継手チューブ継手チューブ継手その他
詳細タイプパネル・ユニオンフレヤード・ユニオンL型コネクタールアーフィッティングI型コネクタースプリング式チェックバルブ
寸法C(mm)10-----
寸法G(mm)2-----
寸法R(mm)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト