ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】 |

【商品仕様】
・型式:WES-0825
・取付ネジ (Pt):1
・適用ホース内径(Φ):25
・入数(個):10
・材質:ポリアミド製

シグマ光機
精密ラボジャッキ

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

八幡ねじ
ステン ワイヤーグリップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ボアスルー コネクタ (フロウエル30シリーズ)
0通常価格(税別):1,390円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

中興化成工業
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
5通常価格(税別):3,715円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

アズワン
電磁駆動式送液ポンプ
0通常価格(税別):22,515円~

アズワン
マルチエアーステーション
0通常価格(税別):31,359円

アズワン
ラボラン(R)シリコンチューブ
0通常価格(税別):3,988円~

中興化成工業
PTFEチューブ 10M
0通常価格(税別):7,742円~