17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルター用ピンセット 3本セット 0719-25-25-02

フィルター用ピンセット 3本セット

通常単価(税別)
9,810
税込単価
10,791
通常出荷日:6日目

【特長】ウエスタンプロッティング用あるいは、ろ過用のメンブレン操作のために先端を研磨しています。滑らか...

詳細を確認

    型番:

    0719-25-25-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-25-25-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-25-25-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,810
    ( 10,791 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ウエスタンプロッティング用あるいは、ろ過用のメンブレン操作のために先端を研磨しています。滑らかな先端がフィルターへの傷を防ぎます。
    ・オートクレーブ可。アルコールに浸し先端を焼いて滅菌も可能です。
    【商品仕様】
    ・型式:XX6200006P
    ・全長(mm):113
    ・材質:SUS302製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルター用ピンセット 3本セットの型番0719-25-25-02のページです。 型番0719-25-25-02に関する仕様情報を記載しております。
    フィルター用ピンセット 3本セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルター用ピンセット 3本セット
    径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズ
    アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組
    アドバンテック フィルター 50JP020AN 10入
    ミリポア フィルター Φ47 白
    東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82
    メーカー東京硝子器械アズワンアドバンテック東洋三商三商東京硝子器械
    通常価格9,81067,017 -33,09910,53023,000 -33,099
    通常出荷日6日目8日目6日目1日目5日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト