17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20 0999-14-18-20

東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20

通常単価(税別)
19,480
税込単価
21,428
通常出荷日:6日目

【特長】カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄...

詳細を確認

    型番:

    0999-14-18-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0999-14-18-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0999-14-18-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,480
    ( 21,428 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。
    ・安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。
    ・シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン太線)と細く正確なパターンです。
    ・本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。
    ・1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
    【商品仕様】
    ・プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤
    ・型式:OC-C-SO2
    ・適用:2サンプル用
    ・外形寸法(mm):24×65×3.0H
    ・入数(枚):120

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20の型番0999-14-18-20のページです。 型番0999-14-18-20に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20
    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02
    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14
    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入
    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入
    マイクロファンネル 4818 20入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格19,48019,48045,37429,20429,20422,550
    通常出荷日6日目6日目12日目11日目11日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト