17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘパ・ベント GMF 10入 0996-40-92-04

ヘパ・ベント GMF 10入

通常単価(税別)
14,550
税込単価
16,005
通常出荷日:6日目

【特長】発酵装置の無菌ベント用です。 0.3μm以上の空気中の微粒子を99.97%保持します。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    0996-40-92-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-40-92-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-40-92-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,550
    ( 16,005 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】発酵装置の無菌ベント用です。 0.3μm以上の空気中の微粒子を99.97%保持します。
    【商品仕様】
    ・メンブラン:GMF
    ・ろ過面積(cm2):16
    ・品番:6723-5000
    ・入数(個):10

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヘパ・ベント GMF 10入の型番0996-40-92-04のページです。 型番0996-40-92-04に関する仕様情報を記載しております。
    ヘパ・ベント GMF 10入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘパ・ベント GMF 10入
    アドバンテック フィルター 50JP020AN 10入
    ディスポメンブレンフィルター 28CP045AN10JS
    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS
    ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN10JS
    ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN10JS
    メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋アドバンテック東洋
    通常価格14,55010,530223,313223,32089,693139,792
    通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト