17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インラインフィルター 0231-43-10-09

インラインフィルター

通常単価(税別)
14,520
税込単価
15,972
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:インラインフィルター・型式:CIRF11-N1RC-1/4・入数(個):1・接続口...

詳細を確認

    型番:

    0231-43-10-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0231-43-10-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0231-43-10-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,520
    ( 15,972 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:インラインフィルター
    ・型式:CIRF11-N1RC-1/4
    ・入数(個):1
    ・接続口径:Rc1/4
    ・ろ過精度(μm):0.01
    ・処理空気量l/min(ANR):300
    ・耐圧MPa:0.98
    ・使用温度(℃):50℃以下
    ・寸法(mm):37×115
    ・摘要:微粒子除去用フィルター
    ・精密洗浄2重クリーンパック
    ・ディスポタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インラインフィルターの型番0231-43-10-09のページです。 型番0231-43-10-09に関する仕様情報を記載しております。
    インラインフィルターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インラインフィルター
    フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14
    フィルター付エアーガン CAGN-14
    静電気対策HEPAフィルター掃除機
    フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1
    ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し
    メーカー東京硝子器械三商三商アズワン三商アズワン
    通常価格14,5207,27514,73193,8446,664281,340
    通常出荷日6日目8日目15日目1日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト