17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーソーシェーカー NX-12 0692-63-45-17

シーソーシェーカー NX-12

通常単価(税別)
131,593
税込単価
144,752
通常出荷日:6日目

【特長】長時間のシーソー攪拌に、なおかつ省スペースで使用できます。・脱着式の電源コードで設置がしやすい...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-63-45-17
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-63-45-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-63-45-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    131,593
    ( 144,752 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】長時間のシーソー攪拌に、なおかつ省スペースで使用できます。
    ・脱着式の電源コードで設置がしやすい。
    ・便利なA4サイズです。
    ・ゆったりとよい波がでます。
    【商品仕様】
    ・型式:NX-12
    ・振盪数(rpm):3~30
    ・振盪方式:シーソー式
    ・振盪角度:10度(片側)
    ・モーター:インダクション
    ・許容負荷重量:2.1kg
    ・振盪台寸法:内寸W280×D200 シリコンシート付き
    ・外形寸法:296×230×138Hmm(水平時)
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シーソーシェーカー NX-12の型番0692-63-45-17のページです。 型番0692-63-45-17に関する仕様情報を記載しております。
    シーソーシェーカー NX-12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シーソーシェーカー NX-12
    ロータリーシェーカー NX-20D
    超小型シェーカー シーソー NA-M101
    日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー
    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー
    シェーカー
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商アズワン
    通常価格131,593144,88563,052165,000182,000110,729 -
    通常出荷日6日目6日目9日目19日目19日目7日目〜

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト