17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電率計 HI98308 0602-80-76-10

導電率計 HI98308

通常単価(税別)
19,834
税込単価
21,817
通常出荷日:6日目

【特長】水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適なポケットタイプの導電率計です。【商品仕様】・型...

詳細を確認

    ご注意

    • 電極の交換はできません。標準液は付属していません。

    型番:

    0602-80-76-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-80-76-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-80-76-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,834
    ( 21,817 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適なポケットタイプの導電率計です。
    【商品仕様】
    ・型式:HI98308
    ・セット内容:本体・LR-44ボタン電池・校正用ミニドライバー・保護キャップ・取扱説明書
    ・測定範囲:0.0~99.9μS/cm 検出単位:0.1μS/cm
    ・精度(at20℃):±2%FS pH校正:手動で1点校正
    ・温度補償:自動(0~50℃) 使用環境:0~50℃
    ・電源:ボタン電池 LR-44 4個
    ・寸法(mm):175×41×23(厚さ) 重量(g):95

    ご注意

    • 電極の交換はできません。標準液は付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    導電率計 HI98308の型番0602-80-76-10のページです。 型番0602-80-76-10に関する仕様情報を記載しております。
    導電率計 HI98308のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電率計 HI98308
    導電率計
    ポータブル導電率計セブンゴー導電率
    ポータブル導電率計 HI8733N
    導電率計オプションセル
    データロガー導電率計
    メーカー東京硝子器械ケニスメトラー・トレド東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格19,83427,58518,49386,13535,211 -42,680
    通常出荷日6日目4日目1日目7日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト