17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカニカルフォースゲージ FB-20N 0597-63-79-02

メカニカルフォースゲージ FB-20N

通常単価(税別)
39,145
税込単価
43,060
通常出荷日:9日目

【特長】・全機種止め針機構付でピーク計測できます。・指針ゼロ点調整機構付でアタッチメントの重量を補正し...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲(N)
    0.2~20
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • 許容最大荷重(N)
    20
  • 最小目盛(cN)
    20
  • 許容最大荷重(cN)
    2000
  • 外形寸法 (mm)
    67×48×232.5
  • 表示方式
    リアルタイム、ピークモード
  • メーカー型番
    FB-20N
  • 精度
    ±0.3% F.S
  • 使用温度 (℃)
    0~40
  • 計測軸
    M6
  • 質量 (Kg)
    0.63
  • 付属品
    アタッチメント×6、取扱説明書、収納ケース、検査成績証明書

型番:

0597-63-79-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0597-63-79-02の仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(N)
0.2~20
商品タイプ
ダイヤル
許容最大荷重(N)
20
最小目盛(cN)
20
許容最大荷重(cN)
2000
外形寸法(mm)
67×48×232.5
表示方式
リアルタイム、ピークモード
メーカー型番
FB-20N
精度
±0.3% F.S
使用温度(℃)
0~40
計測軸
M6
質量(Kg)
0.63
付属品
アタッチメント×6、取扱説明書、収納ケース、検査成績証明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0597-63-79-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,145
( 43,060 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全機種止め針機構付でピーク計測できます。
・指針ゼロ点調整機構付でアタッチメントの重量を補正します。
・安定した精度を保ちながら低価格を実現したメカニカルフォースゲージです。
・ピークホールド機能付10~500N間での低・中荷重領域の測定をカバーします。
【商品仕様】
・型式:FB-20N
・最大荷重値:20N
・最小目盛:0.2N
・目盛:100等分 精度:±0.3%F、S、以内
・寸法(mm): 67×48×232.5 本体重量(g):約600
・アタッチメント:6点

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカニカルフォースゲージ FB-20Nの型番0597-63-79-02のページです。 型番0597-63-79-02に関する仕様情報を記載しております。
メカニカルフォースゲージ FB-20Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニカルフォースゲージ FB-20N
メカニカルフォースゲージ FBシリーズ
押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
押引ばねばかり(テンションゲージ) 10・20・30・50・100NG
フォースゲージ AD-4932A-50N
メーカー東京硝子器械イマダケニスイマダケニスエー・アンド・デイ
通常価格39,14539,844 -17,47446,980 -19,639 -29,898 -
通常出荷日9日目1日目〜6日目1日目〜6日目〜2日目〜
校正証明書---
測定範囲(N)0.2~20----0~50.00
商品タイプダイヤルダイヤル-ダイヤル--
許容最大荷重(N)20----68
最小目盛(cN)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト