17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル・マルチメーター U1252B 0597-76-03-62

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル・マルチメーター U1252B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0597-76-03-62

2022年11月に販売終了となりました。

【特長】
・真の実効値測定型(金モデル) 日常のトラブルシューティングや検証作業を容易にします。
・PC接続も可能な高性能なU1250シリーズ。 豊富なチェック機能、10000カウントディスプレイ。 DCV CDI ACV
・ACI 抵抗、周波数、導通、ダイオード・テストなど基本機能。キャパシタンス、温度、スイッチ・カウンタなど高度な機能があります。 使いやすいちゅょう製可能なバックライト、最小値/最大値記録機能付き。 CATIII 1000V及びCAT IV 600V過電圧保護。 CE及びCSA認証澄み。
【商品仕様】
・品目:ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ
・型式:U1252B
・外形寸法(mm):94.4×59.0×203.5H
・重量(g):527±5
・付属品:CATⅢ 1000V/CATIV 600V
・電圧測定範囲:50.000mV~1000.0V
・電流測定範囲:500.00μA~10.000A
・抵抗測定範囲:500.00Ω~500.0MΩ
・温度測定:熱電対(J/Kタイプ)
・その他測定機能:キャパシタンス、導通、ダイオード
・データロギング方形波出力
・内蔵メモリデータロギング:手動:100データ・自動:1000データ
・電源:単3乾電池 4本

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~1000
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~500M
測定範囲:容量(F)
0~100m
測定範囲:温度(℃)
-200~1372
測定範囲:周波数(Hz)
1~999.99k

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト