ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デジタル・マルチメーター Fluke28II

デジタル・マルチメーター Fluke28II 0597-76-03-74
通常単価(税別)
70,088
税込単価
77,097
通常出荷日:61日目

【特長】・IP67防水・防塵仕様で、-15℃~+55℃(20分以内であれば-40度にて使用可能)の作動...

詳細を確認

型番:

0597-76-03-74
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0597-76-03-74の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~1000
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~50M
測定範囲:容量(F)
0~9999μ
測定範囲:周波数(Hz)
0.5~199.99k
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
あり
最大最小平均表示
あり
測定データ転送機能
なし
電源
単3乾電池×3
寸法(mm)
10×19.8×6.4
本体質量(g)
699
品番
28 II
付属品
テストリード、ワニ口クリップ、温度プローブ、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0597-76-03-74
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,088
( 77,097 )
61日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67防水・防塵仕様で、-15℃~+55℃(20分以内であれば-40度にて使用可能)の作動範囲 湿気95%でもお使いいただけるよう設計されており、3mの落下テストに合格しています。 湿気や埃の多い場所や寒冷地でもお使い頂けます。 耐振動性、耐衝撃性、耐水性については軍の仕様に適合しています。 20000カウント高分解モード。バックライト付きボタン、2段階バックライト式ディスプレイ。 IEC ANSI安全規格準拠。 CATⅢ1000V及びCAT IV 600Vに準拠しています。また、8000Vを超える過渡インパルスにも耐え、サージやスパイクによってアークブラストが発生しても身体に影響を与えません。
・鉱山保健安全管理局(MSHA)の認定も受けています。
【商品仕様】
・型式:Fluke28Ⅱ
・外形寸法(mm):10×19.8×6.4H
・重量(kg):699
・IP67防水・防塵 工業用デジタル・マルチメーター
・過酷な環境下でも使用可能。
・DC電圧
・レンジ:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V
・確度:600.0mV・±(0.25%+2)左記以外±(0.05%+1)
・AC電圧
・レンジ:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V
・基本確度:±(1.0%+3) ±(2.0%+3)
・周波数帯:45~500Hz 500~1kHz
・DC電流
・レンジ:6.000A、10.00A
・確度:±(1.0%+3)
・周波数帯:45~500Hz
・AC電流
・レンジ:6.000A、10.00A
・確度:±(1.5%+3)
・周波数帯:45~500Hz

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメーター Fluke28IIの型番0597-76-03-74のページです。 型番0597-76-03-74に関する仕様情報を記載しております。
デジタル・マルチメーター Fluke28IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル・マルチメーター Fluke28II
FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター
デジタル・マルチメータ VOAC7502
デジタル・マルチメータ VOAC7602
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
デジタル・マルチメータ XDM2000シリーズ
メーカー東京硝子器械FLUKE岩崎通信機岩崎通信機OWONOWON
通常価格70,088172,080138,021167,79019,000 -26,505
通常出荷日61日目1日目3日目3日目8日目〜8日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動自動自動自動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~10000~10000~1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト