17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドヘルド・クランプメータ U1213A 0597-76-03-76

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドヘルド・クランプメータ U1213A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0597-76-03-76

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高性能で安全なクランプメーターです。 真の実効値測定片です。 電流・電圧・抵抗の測定可能なマルチ型です。 高性能ながらお求め易い価格です。
【商品仕様】
・型式:U1213A
・外形寸法(mm):106×432×60H
・重量(g):510
・電圧測定範囲:4V/40V/400V/1000V
・電流測定範囲:40A/400A/1000A
・抵抗測定範囲:400Ω/4KΩ/40kΩ/4MΩ/40MΩ
・周波数測定範囲:45~2kHz
・温度測定:熱電対(Kタイプ) 電源:9V電池

・付属品:CATⅢ 1000V/CATIV 600V

ご注意

  • 測定確度、周波数帯域等は、測定条件、設定、レンジ、周波数などにより異なるため、詳細は各製品データシートをご確認ください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
0~1000
測定範囲:直流電流(A)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~1000
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定可能周波数帯域(Hz)
10~200k
測定可能導体最大径(mm)
52
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
Bluetooth

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト