17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ways吸引ケース 0095-80-28-41

2ways吸引ケース

通常単価(税別)
166,653
税込単価
183,318
通常出荷日:11日目

【特長】バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0095-80-28-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0095-80-28-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0095-80-28-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    166,653
    ( 183,318 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
    【商品仕様】
    ・品名:吸引バッグF
    ・規格:10L用
    ・本体寸法(mm):230Φ×820
    ・本体材質:塩化ビニール

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2ways吸引ケースの型番0095-80-28-41のページです。 型番0095-80-28-41に関する仕様情報を記載しております。
    2ways吸引ケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2ways吸引ケース
    消磁器 HC-33
    演示用ストップウォッチ
    タイムスイッチ デジタル 24時間
    東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011
    Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力
    メーカー東京硝子器械アズワンケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格166,65312,50025,6249,40082,27875,168
    通常出荷日11日目8日目4日目1日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト